Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 55 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 13 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 38,1 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 46,95 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 50,93 mm a - Punto de aplicación de la carga 12 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de precisión P4 Peso 0,112 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 16,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 11,7 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,53 kN f0 - Coeficiente 14.9 Constante de penetración K 1.52 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,085 kN Rigidez axial 43 N/µm Rigidez radial 249 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 41000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 27000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,701 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,299 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,792 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,896 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,419 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 35,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 35,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 49,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 49,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors