• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7006UG/GMP42/L606QTM - NTN

7006UG/GMP42/L606QTM

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior39,2 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior37,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior46,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior50,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga19 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,11 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática10,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite27200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa20000 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,375 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE49,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE50,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image