Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7007UCG/GNP42U3G - NTN

7007UCG/GNP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior44,2 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior42,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior52,8 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior57 mm
a - Punto de aplicación de la carga13,5 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,15 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática14,6 kN
f0 - Coeficiente15
N lim - Velocidad limite lubricación aceite38700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa24200 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,118 kN
Rigidez axial54,4 N/µm
Rigidez radial300,2 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI40,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image