Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 68 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 49,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 59 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 63,34 mm a - Punto de aplicación de la carga 15 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de precisión P4 Peso 0,185 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 21,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 16,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,76 kN f0 - Coeficiente 15.4 Constante de penetración K 1.32 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,11 kN Rigidez axial 55 N/µm Rigidez radial 312 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 32000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 21000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,722 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,278 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,666 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,333 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,429 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 45,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 45,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 62,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 62,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors