Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7008UCG/GNP42U3G - NTN

7008UCG/GNP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior49,7 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior47,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior58,3 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior62,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga14,8 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,19 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica23,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,8 kN
f0 - Coeficiente15.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite34700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa21700 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,127 kN
Rigidez axial60,1 N/µm
Rigidez radial335 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI45,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE62,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE63,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image