Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 75 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 60,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 65 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 68,81 mm a - Punto de aplicación de la carga 16 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de precisión P4 Peso 0,238 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 25,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 20,4 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,11 kN f0 - Coeficiente 15.4 Constante de penetración K 1.21 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,13 kN Rigidez axial 61 N/µm Rigidez radial 344 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 29000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 19000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,735 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,265 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,736 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,368 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,43 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 50,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 50,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 69,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 70,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors