Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7009HVUJ74 - SNR

7009HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior65 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior69,52 mm
a - Punto de aplicación de la carga22 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,238 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica24 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,11 kN
f0 - Coeficiente15.613
Constante de penetración K0.58
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,21 kN
Rigidez axial145 N/µm
Rigidez radial308 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite27000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,813 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,187 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,752 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,376 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,434 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI50,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI50,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image