Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7009UCG/GMP42 - NTN

7009UCG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior55,3 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior53 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior64,7 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior69,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga16,1 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,24 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica28,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,4 kN
f0 - Coeficiente15.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite31200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19500 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,305 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI50,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE70,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image