Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 59,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 70 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 73,8 mm a - Punto de aplicación de la carga 17 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de precisión P4 Peso 0,256 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 26 kN C0 - Capacidad de carga estática 21,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,17 kN f0 - Coeficiente 15.667 Constante de penetración K 1.16 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,14 kN Rigidez axial 65 N/µm Rigidez radial 367 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 27000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 17500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,267 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,733 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,319 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,66 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,435 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 55,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 54,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 74,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 75,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors