• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7010UG/GMP42 - NTN

7010UG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior60,3 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior58 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior69,7 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior74,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga26,9 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,26 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica27,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática21,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite18000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13200 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,635 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI55,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE75,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image