Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7011CVUJ84 - SNR

7011CVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior66,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior78,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior83,39 mm
a - Punto de aplicación de la carga19 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,39 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática27,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,46 kN
f0 - Coeficiente15.738
Constante de penetración K1.13
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,49 kN
Rigidez axial116 N/µm
Rigidez radial566 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,731 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,27 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,486 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,743 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI62 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI62 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE83 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image