• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7011UG/GNP42 - NTN

7011UG/GNP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior66,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior64,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior78,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior83,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga30,1 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,38 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática27,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11900 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,42 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI62 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE85,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image