Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7013L1 - NTN

7013L1

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
a - Punto de aplicación de la carga33 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,509 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica37,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática31,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,18 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE93 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE95,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image