• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7014UADG/GLP42 - NTN

7014UADG/GLP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior83,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior80,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior96,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior102,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga31,1 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,61 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica51 kN
C0 - Capacidad de carga estática43 kN
f0 - Coeficiente15.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite18200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11300 tr/min
Nivel de precargaGL
Valor de la precarga0,137 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI77 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE103 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE105,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image