• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7015CVUJ84 - SNR

7015CVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior115 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior87,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior102,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior108,36 mm
a - Punto de aplicación de la carga23 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,64 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica49,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática47,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,55 kN
f0 - Coeficiente15.886
Constante de penetración K0.96
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,76 kN
Rigidez axial147 N/µm
Rigidez radial743 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite18500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa12000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,668 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,332 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,862 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,931 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,439 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI82 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI82 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE108 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE108 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image