Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7017CVUJ84 - SNR

7017CVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior99,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior115,7 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior122,49 mm
a - Punto de aplicación de la carga25 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,89 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica60,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática58,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga3 kN
f0 - Coeficiente15.881
Constante de penetración K0.98
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,94 kN
Rigidez axial164 N/µm
Rigidez radial816 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,227 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,773 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,849 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,925 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,439 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI92 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI92 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE123 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE123 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image