• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7018UCG/GLP4 - NTN

7018UCG/GLP4

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior106,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior103 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior123,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior131,1 mm
a - Punto de aplicación de la carga27,5 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,17 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica82 kN
C0 - Capacidad de carga estática72,5 kN
f0 - Coeficiente15.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10200 tr/min
Nivel de precargaGL
Valor de la precarga0,147 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI98,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE134,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image