Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7020HVQ16J84 - SNR

7020HVQ16J84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior115,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior134,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior141,51 mm
a - Punto de aplicación de la carga41 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,25 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática73,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,7 kN
f0 - Coeficiente16.177
Constante de penetración K0.43
Nivel de precarga8
Valor de la precarga1,88 kN
Rigidez axial425 N/µm
Rigidez radial852 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8400 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,797 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,203 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,189 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,095 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,445 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI108,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI108,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE141,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE141,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image