• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7028HVUJ74 - SNR

7028HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior210 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior162,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior198,094 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior187,423 mm
a - Punto de aplicación de la carga57 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso3,42 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica128 kN
C0 - Capacidad de carga estática144 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,1 kN
f0 - Coeficiente16.235
Constante de penetración K0.38
Nivel de precarga7
Valor de la precarga1,65 kN
Rigidez axial450 N/µm
Rigidez radial949 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,271 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,729 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,383 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,192 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,447 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI150 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI150 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE200 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE200 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image