• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71901HVUJ94 - SNR

71901HVUJ94

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior24 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior6 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior15,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior19,6 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior21,13 mm
a - Punto de aplicación de la carga7 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,011 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,95 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,58 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,09 kN
f0 - Coeficiente13.261
Constante de penetración K1.1
Nivel de precarga9
Valor de la precarga0,15 kN
Rigidez axial74 N/µm
Rigidez radial139 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite89000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa58000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,431 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,569 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,363 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,682 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,418 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI14,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE21,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE21,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image