Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71903CVUJ84 - SNR

71903CVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior21 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior26,6 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior28,22 mm
a - Punto de aplicación de la carga7 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,017 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,16 kN
f0 - Coeficiente12.709
Constante de penetración K2.12
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,075 kN
Rigidez axial32 N/µm
Rigidez radial164 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite74000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa49000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,872 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,128 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,841 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,921 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,419 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI19,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE27,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE27,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image