Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 17 mm D - Diámetro exterior 30 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 7 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 21 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 26,6 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 28,22 mm a - Punto de aplicación de la carga 9 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de precisión P4 Peso 0,017 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 4,45 kN C0 - Capacidad de carga estática 2,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,16 kN f0 - Coeficiente 12.91 Constante de penetración K 1 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,04 kN Rigidez axial 48 N/µm Rigidez radial 104 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 68000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 45000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,942 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,058 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,859 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,93 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,424 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 19,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 19,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 27,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 27,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,3 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm
Industry Calcul Factors