Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 37 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 9 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 25,1 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 31,9 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 34,02 mm a - Punto de aplicación de la carga 8 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de precisión P4 Peso 0,036 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 7,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 4,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,27 kN f0 - Coeficiente 14.037 Constante de penetración K 1.9 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,035 kN Rigidez axial 26 N/µm Rigidez radial 150 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 61000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 40000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,29 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,71 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,829 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,915 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,419 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 22,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 22,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 34,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 34,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,3 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm
Industry Calcul Factors