• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71905CVUJ84 - SNR

71905CVUJ84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior30,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior37,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior39,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga9 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,041 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,31 kN
f0 - Coeficiente14.642
Constante de penetración K1.75
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,12 kN
Rigidez axial29 N/µm
Rigidez radial171 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite52000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa34000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,35 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,65 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,009 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,505 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,432 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI27,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE39,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE39,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image