Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 42 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 9 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 30,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 37,4 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 39,8 mm a - Punto de aplicación de la carga 12 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de precisión P4 Peso 0,041 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 7,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 5,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,31 kN f0 - Coeficiente 14.844 Constante de penetración K 0.79 Nivel de precarga 8 Valor de la precarga 0,18 kN Rigidez axial 69 N/µm Rigidez radial 148 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 48000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 31000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,421 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,579 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,025 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,513 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 27,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 27,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 39,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 39,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,3 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm
Industry Calcul Factors