• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71906HVUJ84 - SNR

71906HVUJ84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior35,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior41,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior43,88 mm
a - Punto de aplicación de la carga13 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,047 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,33 kN
f0 - Coeficiente15.201
Constante de penetración K0.78
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,19 kN
Rigidez axial71 N/µm
Rigidez radial154 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite42000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa27000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,991 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,009 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,983 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,992 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,444 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI32,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE44,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE44,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image