• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71910CVUJ74 - SNR

71910CVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior56,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior65,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior68,02 mm
a - Punto de aplicación de la carga14 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,129 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática13,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,72 kN
f0 - Coeficiente16.386
Constante de penetración K1.26
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,08 kN
Rigidez axial50 N/µm
Rigidez radial286 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite29000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,444 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,556 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,509 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,755 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,45 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI54,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE67,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE67,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image