Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71911CVUJ84 - SNR

71911CVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior63,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior71,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior75,19 mm
a - Punto de aplicación de la carga16 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,181 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica18,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,91 kN
f0 - Coeficiente16.346
Constante de penetración K1.24
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,28 kN
Rigidez axial86 N/µm
Rigidez radial433 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite26000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,427 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,573 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,35 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,675 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,449 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI60,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image