Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71914CVUJ74 - SNR

71914CVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior80,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior89,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior93,49 mm
a - Punto de aplicación de la carga19 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,34 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica23,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática24,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,32 kN
f0 - Coeficiente16.632
Constante de penetración K1.07
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,13 kN
Rigidez axial69 N/µm
Rigidez radial399 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite21000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,918 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,083 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,621 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,311 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,455 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI75,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI75,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image