• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71928HVUJ74 - SNR

71928HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior156 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior174,02 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior180,877 mm
a - Punto de aplicación de la carga50 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,68 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica80,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática100 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,4 kN
f0 - Coeficiente16.81
Constante de penetración K0.36
Nivel de precarga7
Valor de la precarga1,14 kN
Rigidez axial419 N/µm
Rigidez radial882 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6400 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)13,299 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)15,701 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,866 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,433 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,459 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI148,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI148,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE181,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE181,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image