Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7201 - NTN

7201

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
a - Punto de aplicación de la carga11,5 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,035 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,95 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,31 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite33000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa25000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI16,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI14,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE27,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE29,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image