• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7202HG1UJ74 - SNR

7202HG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior21,08 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior29,02 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior31,71 mm
a - Punto de aplicación de la carga11 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,044 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,28 kN
f0 - Coeficiente13.244
Constante de penetración K0.97
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,075 kN
Rigidez axial62 N/µm
Rigidez radial131 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite58000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa38000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,325 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,675 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,05 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,025 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,393 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI19,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE30,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE30,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image