Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 28,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 38,55 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 42,7 mm a - Punto de aplicación de la carga 15 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de precisión P4 Peso 0,105 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 14,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 8,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,39 kN f0 - Coeficiente 13.6 Constante de penetración K 0.83 Nivel de precarga 8 Valor de la precarga 0,41 kN Rigidez axial 91 N/µm Rigidez radial 189 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 43000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 28000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,319 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 6,681 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,026 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,013 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,393 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 25,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 25,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 41,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 41,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors