Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 40,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 52,05 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 56,99 mm a - Punto de aplicación de la carga 14 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de precisión P4 Peso 0,2 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 24,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 15,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,72 kN f0 - Coeficiente 14 Constante de penetración K 1.54 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,13 kN Rigidez axial 50 N/µm Rigidez radial 279 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 36000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 23000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,2 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,8 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,636 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,318 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 35,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 35,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 56,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 56,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors