Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7206CG1UJ74A - SNR

7206CG1UJ74A

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior40,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior52,05 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior56,44 mm
a - Punto de aplicación de la carga14 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica24,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,86 kN
f0 - Coeficiente13.961
Constante de penetración K1.54
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,13 kN
Rigidez axial50 N/µm
Rigidez radial279 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite36000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa23000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,2 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,8 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,636 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,318 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI35,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image