Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 17 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 47,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 60,55 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 66,21 mm a - Punto de aplicación de la carga 16 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de precisión P4 Peso 0,29 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 32,1 kN C0 - Capacidad de carga estática 21,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,16 kN f0 - Coeficiente 13.946 Constante de penetración K 1.42 Nivel de precarga 8 Valor de la precarga 0,53 kN Rigidez axial 61 N/µm Rigidez radial 335 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 31000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 19500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,196 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,804 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,621 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 42 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 42 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 65 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors