• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7210HG1UJ74 - SNR

7210HG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior62,45 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior76,85 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior83,87 mm
a - Punto de aplicación de la carga26 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,486 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica42,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,82 kN
f0 - Coeficiente14.821
Constante de penetración K0.58
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,38 kN
Rigidez axial176 N/µm
Rigidez radial373 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite21000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,267 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,733 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,363 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,682 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,418 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI57 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI57 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE83 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image