• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7214CG1UJ74 - SNR

7214CG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior88,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior106,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior115,833 mm
a - Punto de aplicación de la carga25 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica75,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática60,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,2 kN
f0 - Coeficiente14.614
Constante de penetración K1.21
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,46 kN
Rigidez axial97 N/µm
Rigidez radial546 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,789 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,211 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,416 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,708 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,414 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI78,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI78,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE116,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE116,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image