Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7216CG1UJ74 - SNR

7216CG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior100,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior119,7 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior129,996 mm
a - Punto de aplicación de la carga28 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,47 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica91,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática77,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,95 kN
f0 - Coeficiente14.752
Constante de penetración K1.12
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,58 kN
Rigidez axial112 N/µm
Rigidez radial636 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,245 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,755 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,613 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,807 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,416 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI90 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI90 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE130 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE130 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image