• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7217BL1G - NTN

7217BL1G

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
a - Punto de aplicación de la carga63,5 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,82 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica99,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática80,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,45 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI95 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI90,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE140 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE144,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image