• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7220HG1UJ74 - SNR

7220HG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior127,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior153 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior168 mm
a - Punto de aplicación de la carga50 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de precisiónP4
Peso3,23 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica141 kN
C0 - Capacidad de carga estática121 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,7 kN
f0 - Coeficiente14.821
Constante de penetración K0.5
Nivel de precarga7
Valor de la precarga1,4 kN
Rigidez axial320 N/µm
Rigidez radial682 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6800 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,849 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,151 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,363 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,682 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,418 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI112 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI112 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE168 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE168 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image