• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7224BG - NTN

7224BG

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
a - Punto de aplicación de la carga90,5 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso6,21 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica183 kN
C0 - Capacidad de carga estática162 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI132 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE203 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE208 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image