Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 25 mm |
D1 - Diámetro exterior tapa | 86 mm |
a - Longitud alojamiento | 130 mm |
c - Altura base del alojamiento | 12 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 44 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 117 mm |
l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 59,5 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 116 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 12 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 62 mm |
Peso | 1,5 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M10 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 35 N-m |
Tornillos de tapa | M5x16 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 4 N-m |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Junta de fieltro | FS 6 x 5 x 118 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
---|---|
Rodamiento | 1206 K C3 |
Manguito de apriete | H206 |
Anillo de retención (x1) | FR62x6x3 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
---|---|
Rodamiento | 2206 K C3 |
Manguito de apriete | H306 |
Anillo de retención (x1) | FE62x50x2 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | |
---|---|
Rodamiento | 22206 K |
Manguito de apriete | H306 |
Anillo de retención (x1) | FE62x50x2 |