Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 35 mm |
| D1 - Diámetro exterior tapa | 108 mm |
| a - Longitud alojamiento | 160 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 12 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 54 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 143 mm |
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 65,5 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 140 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 14 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 80 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M12 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
| Tornillos de tapa | M5x16 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 4 N-m |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Junta de fieltro | FS 6 x 5 x 150 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1208 K C3 |
| Manguito de apriete | H208 |
| Anillo de retención (x1) | FR80x7x3 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2208 K C3 |
| Manguito de apriete | H308 |
| Anillo de retención (x1) | FE80x70x2 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22208 K |
| Manguito de apriete | H308 |
| Anillo de retención (x1) | FE80x70x2 |