Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 40 mm |
| D1 - Diámetro exterior tapa | 113 mm |
| a - Longitud alojamiento | 180 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 12 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 60 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 160 mm |
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 64,5 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 160 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 14 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 85 mm |
| W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje | 56 mm |
| Peso | 3 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M12 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
| Tornillos de tapa | M6x20 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 7 N-m |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Junta de fieltro | FS 6 x 5 x 165 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1209 K C3 |
| Manguito de apriete | H209 |
| Anillo de retención (x1) | FR85x6x3 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2209 K C3 |
| Manguito de apriete | H309 |
| Anillo de retención (x1) | FE85x75x2 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22209 K |
| Manguito de apriete | H309 |
| Anillo de retención (x1) | FE85x75x2 |