Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 45 mm |
D1 - Diámetro exterior tapa | 118 mm |
a - Longitud alojamiento | 180 mm |
c - Altura base del alojamiento | 12 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 60 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 160 mm |
l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 73 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 160 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 14 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 90 mm |
Peso | 3 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M12 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
Tornillos de tapa | M6x20 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 7 N-m |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Junta de fieltro | FS 6 x 5 x 180 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
---|---|
Rodamiento | 1210 K C3 |
Manguito de apriete | H210 |
Anillo de retención (x1) | FR90x5x3 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
---|---|
Rodamiento | 2210 K C3 |
Manguito de apriete | H310 |
Anillo de retención (x1) | FE90x80x2 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | |
---|---|
Rodamiento | 22210 K |
Manguito de apriete | H310 |
Anillo de retención (x1) | FE90x80x2 |