• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes brida 722500

722512 DA - SNR

722512 DA

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D1 - Diámetro exterior tapa142 mm
a - Longitud alojamiento210 mm
c - Altura base del alojamiento12 mm
h - Altura del centro del rodamiento72 mm
h1 - Altura del alojamiento189 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas77 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)180 mm
N - Diámetro agujero de fijación14 mm
D - Diámetro exterior rodamiento110 mm
W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje66 mm
Peso4,8 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Tornillos de tapaM6x20
Par recomendado para los tornillos de tapa7 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 8 x 6,5 x 225
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1212 K C3
Manguito de aprieteH212
Anillo de retención (x1)FR110x8x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2212 K C3
Manguito de aprieteH312
Anillo de retención (x1)FE110x90x2
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22212 K
Manguito de aprieteH312
Anillo de retención (x1)FE110x90x2