Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 65 mm |
D1 - Diámetro exterior tapa | 168 mm |
a - Longitud alojamiento | 190 mm |
c - Altura base del alojamiento | 25 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 95 mm |
l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 104 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 152 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 17,5 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 130 mm |
Peso | 9,4 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M8x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Junta de fieltro | FS 8 x 6,5 x 260 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
---|---|
Rodamiento | 1215 K C3 |
Manguito de apriete | H215 |
Anillo de retención (x2) | FR130x8x4 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
---|---|
Rodamiento | 2215 K C3 |
Manguito de apriete | H315 |
Anillo de retención (x1) | FR130x10x4 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | |
---|---|
Rodamiento | 22215 K |
Manguito de apriete | H315 |
Anillo de retención (x1) | FR130x10x4 |