Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 70 mm |
| D1 - Diámetro exterior tapa | 176 mm |
| a - Longitud alojamiento | 196 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 25 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 98 mm |
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 110 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 152 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 18 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 140 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M16 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
| Tornillos de tapa | M8x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Junta de fieltro | FS 9 x 7,5 x 280 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1216 K C3 |
| Manguito de apriete | H216 |
| Anillo de retención (x2) | FR140x8,5x4 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2216 K C3 |
| Manguito de apriete | H316 |
| Anillo de retención (x1) | FR140x10x4 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22216 K |
| Manguito de apriete | H316 |
| Anillo de retención (x1) | FR140x10x4 |