Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes brida 722500

722517 B - SNR

722517 B

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D1 - Diámetro exterior tapa188 mm
a - Longitud alojamiento210 mm
c - Altura base del alojamiento25 mm
h - Altura del centro del rodamiento105 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas114 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)170 mm
N - Diámetro agujero de fijación18 mm
D - Diámetro exterior rodamiento150 mm
Peso11,5 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 9 x 7,5 x 300
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1217 K C3
Manguito de aprieteH217
Anillo de retención (x2)FR150x9x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2217 K C3
Manguito de aprieteH317
Anillo de retención (x1)FR150x10x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22217 K
Manguito de aprieteH317
Anillo de retención (x1)FR150x10x4